??
Choix du modèle CAO
K1329.08X16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1329 - Vis à tête sphérique Hygienic DESIGN
Nomenclature
K1329.08X16
BESTKIPP
Référence
K1329.08X16
MATERIAL
Surface corps
acier inoxydable A4
D
Diamètre
M8 mm
D1
Diamètre
20 mm
K
Hauteur
5.0 mm
T
Distance
1.5 mm
SW
Diamètre
13 mm
R1
Diamètre
13.0 mm
L
Longueur
16 mm
GEW
Poids environ
0.0117 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245333530
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions